REIKU® PURRB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse yderst fleksibel version

BN 22635
Produktbillede af REIKU® PURRB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse yderst fleksibel version
  1. Produktbillede af REIKU® PURRB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse yderst fleksibel version
  2. Teknisk tegning med mål af REIKU® PURRB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse yderst fleksibel version
Overlay

1

/2
Produktbillede af REIKU® PURRB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse yderst fleksibel version
  • Produktbillede af REIKU® PURRB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse yderst fleksibel version
  • Teknisk tegning med mål af REIKU® PURRB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse yderst fleksibel version

REIKU® PURRB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse yderst fleksibel version

BN 22635
Varemærke
REIKU®
Produktlinje
PURRB
Materiale
Termoplastisk polyurethan
Farve
sort
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Middel udførelse, robotslange
  • Evne til skift af bøjningsbelastning: meget god
  • Belastningsevne: < 125 N / 50 mm
  • Slagstyrke: 8 joule
  • Temperaturområde dynamisk.: -20 °C ... +90 °C
  • Temperaturområde statisk: -30 °C ... +90 °C
  • Modstandsdygtigt mod: Syrer og baser, olie, fedt, glycerin, glykol
  • Halogenfri

Varianter