REIKU® PURVB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse yderst fleksibel form

BN 22636
Produktbillede af REIKU® PURVB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse yderst fleksibel form
  1. Produktbillede af REIKU® PURVB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse yderst fleksibel form
  2. Teknisk tegning med mål af REIKU® PURVB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse yderst fleksibel form
Overlay

1

/2
Produktbillede af REIKU® PURVB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse yderst fleksibel form
  • Produktbillede af REIKU® PURVB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse yderst fleksibel form
  • Teknisk tegning med mål af REIKU® PURVB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse yderst fleksibel form

REIKU® PURVB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse yderst fleksibel form

BN 22636
Varemærke
REIKU®
Produktlinje
PURVB
Materiale
Termoplastisk polyurethan
Farve
sort
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Svær udførelse, robotslange
  • Evne til skift af bøjningsbelastning: meget god
  • Belastningsevne: < 125 N / 50 mm
  • Slagstyrke: 9 joule
  • Temperaturområde dynamisk: -20 °C ... +90 °C
  • Temperaturområde statisk: -30 °C ... +90 °C
  • Modstandsdygtigt mod: Syrer og baser, olie, fedt, glycerin, glykol
  • Halogenfri

Varianter