FASTEKS® KLIPKO EC - Jordingsclipsmøtrikker med bukkede hjørner til sikring af jordforbindelse

BN 38378
Produktbillede af FASTEKS® KLIPKO EC - Jordingsclipsmøtrikker med bukkede hjørner til sikring af jordforbindelse
  1. Produktbillede af FASTEKS® KLIPKO EC - Jordingsclipsmøtrikker med bukkede hjørner til sikring af jordforbindelse
  2. Teknisk tegning med mål af FASTEKS® KLIPKO EC - Jordingsclipsmøtrikker med bukkede hjørner til sikring af jordforbindelse
Overlay

1

/2
Produktbillede af FASTEKS® KLIPKO EC - Jordingsclipsmøtrikker med bukkede hjørner til sikring af jordforbindelse
  • Produktbillede af FASTEKS® KLIPKO EC - Jordingsclipsmøtrikker med bukkede hjørner til sikring af jordforbindelse
  • Teknisk tegning med mål af FASTEKS® KLIPKO EC - Jordingsclipsmøtrikker med bukkede hjørner til sikring af jordforbindelse

FASTEKS® KLIPKO EC - Jordingsclipsmøtrikker med bukkede hjørner til sikring af jordforbindelse

BN 38378
Varemærke
FASTEKS®
Produktlinje
KLIPKO EC
Materiale
Stål
Overflade
elzink blå

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Clips: Rustfrit stål A2
  • Møtrik: Stål elzink
  • ISO 4042/Zn7/An/T0

Funktionsprincip

Slidsbredde skal reduceres ca. 0,3 mm ved brug i langhuller

Varianter

CAD