WGR Rathmann - Delte spændeklammer

BN 1549
Produktbillede af WGR Rathmann - Delte spændeklammer
  1. Produktbillede af WGR Rathmann - Delte spændeklammer
  2. Teknisk tegning med mål af WGR Rathmann - Delte spændeklammer
Overlay

1

/2
Produktbillede af WGR Rathmann - Delte spændeklammer
  • Produktbillede af WGR Rathmann - Delte spændeklammer
  • Teknisk tegning med mål af WGR Rathmann - Delte spændeklammer

WGR Rathmann - Delte spændeklammer

BN 1549
Varemærke
WGR Rathmann
Materiale
Rustfrit stål
Materialtype
A4

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Materiale: X6CrNiMoTi 17 122 (1.4571) efter AD / SA 193 Gr. B8M Cl. 1 efter ASME
  • Sandblæst/ej bejset
  • Tilladelig belastning op til 500 °C
  • Certificate of conformance kan leveres på forespørgsel Til AD: EN 10204-3.2 / Til ASME: EN 10204-3.1

Yderligere dokumentation: www.wgr-rathmann.com

Mere information

Med skive DIN 125A og sekskantmøtrik af rustfri stål. Certificate of conformance kan leveres på forespørgsel: til AD: EN 10204-3.2, til ASME: EN 10204-3.1.

Varianter

CAD