WGR Rathmann - Topmøtrikker til delte spændeklammer

BN 1633
Overlay

1

/2

WGR Rathmann - Topmøtrikker til delte spændeklammer

BN 1633
Standard
~DIN 1587
Varemærke
WGR Rathmann
Materiale
Rustfrit stål
Materialnummer
1.4301

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Materiale: rustfri stål 1.4301(X5CrNi18-10) til AD / Gr. 8B til ASME
  • Sandblæst/olieret
  • Tilladelig belastning op til 400 °C
  • Certificate of conformance kan leveres på forespørgsel Til AD: EN 10204-3.1 / Til ASME: EN 10204-3.1

Yderligere dokumentation: www.wgr-rathmann.com

Mere information

Certificate of conformance kan leveres på forespørgsel: Til AD: EN 10204-3.1. Til ASME: EN 10204-3.1.

Varianter

CAD