WGR Rathmann - Delte spændeklammer

BN 262
Produktbillede af WGR Rathmann - Delte spændeklammer
  1. Produktbillede af WGR Rathmann - Delte spændeklammer
  2. Teknisk tegning med mål af WGR Rathmann - Delte spændeklammer
Overlay

1

/2
Produktbillede af WGR Rathmann - Delte spændeklammer
  • Produktbillede af WGR Rathmann - Delte spændeklammer
  • Teknisk tegning med mål af WGR Rathmann - Delte spændeklammer

WGR Rathmann - Delte spændeklammer

BN 262
Varemærke
WGR Rathmann
Materiale
Stål
Styrkeklasse
GradeB7
Overflade

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Material: 42 CrMo4 (1.7225) til AD / SA 193 Gr. B7 til ASME
  • Sandblæst/olieret
  • Tilladelig belastning op til 500 °C

Yderligere dokumentation: www.wgr-rathmann.com

Mere information

Med skive DIN 125A og sekskantmøtrik af stål, Certificate of conformance kan leveres på forespørgsel: til AD: EN 10204-3.2, til ASME: EN 10204-3.1.

Varianter

CAD