KOENIG CHECK VALVE® BR - Tilbageløbsventil med si

BN 26177
Overlay

1

/2

KOENIG CHECK VALVE® BR - Tilbageløbsventil med si

BN 26177
Varemærke
KOENIG CHECK VALVE®
Produktlinje
BR
Materiale
Rustfrit stål
Materialnummer
1.4305

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • med tilbageløb
  • Kugleventil
  • Muffe: Rustfrit stål 1.4305/AISI 303
  • Stift: Rustfrit stål 1.4021/AISI 420A
  • Hus: Rustfrit stål 1.4305/AISI 303
  • Fjeder: Rustfrit stål 1.4310/AISI 301
  • Kugle: Rustfrit stål 1.3541/AISI 420C
  • Si: Rustfrit stål 1.4401 / AISI 316L

Varianter