Elematic® EASY BELTURING - Kabelbindere med fladt dobbelthovedet Double head

BN 22342
Produktbillede af Elematic® EASY BELTURING - Kabelbindere med fladt dobbelthovedet Double head
  1. Produktbillede af Elematic® EASY BELTURING - Kabelbindere med fladt dobbelthovedet Double head
  2. Teknisk tegning med mål af Elematic® EASY BELTURING - Kabelbindere med fladt dobbelthovedet Double head
Overlay

1

/2
Produktbillede af Elematic® EASY BELTURING - Kabelbindere med fladt dobbelthovedet Double head
  • Produktbillede af Elematic® EASY BELTURING - Kabelbindere med fladt dobbelthovedet Double head
  • Teknisk tegning med mål af Elematic® EASY BELTURING - Kabelbindere med fladt dobbelthovedet Double head

Elematic® EASY BELTURING - Kabelbindere med fladt dobbelthovedet Double head

BN 22342
Varemærke
Elematic®
Produktlinje
EASY BELTURING
Materiale
Thermoplast
Farve
sort
Udførelse
Double head

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Vejrbestandig
  • UV-bestandighed: god
  • Anvendelsestemperatur: -45 °C ... +95 °C
  • Brandforhold flambarhed: UL94 HB
  • Halogenfri
  • Let at indsætte - maksimal installationshastighed og vigtig tidsbesparelse
  • Ideel til luftledninger eller ved arbejde i vanskelige stillinger
  • De udvendige tænder og det parallelle låsesystem forhindrer beskadigelse af kabelisolationen
  • Midlertidig låseposition gør det muligt at åbne båndene igen for at tilføje eller fjerne kabler
  • Nem installation selv ved meget lave temperaturer ned til -30 °
  • Værktøjsfri montage

Mere information

Prøvestandard: CEI EN 62275.

Varianter