KEENSERTS® KNHML - Gevindindsatse med spærrekiler svær model, med selvlåsende gevind

BN 38029
Overlay

1

/3

KEENSERTS® KNHML - Gevindindsatse med spærrekiler svær model, med selvlåsende gevind

BN 38029
Varemærke
KEENSERTS®
Produktlinje
KNHML
Materiale
Rustfrit stål
Materialnummer
1.4305
Overflade
MoS2-anti-friction-coating

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Indvendig gevindsikring med tørt smøremiddel MoS2-anti-friction-coating
  • Gevindindsatse: INOX 1.4305 / Spærrekiler: AISI 302

Mere information

Pull-out force [N]: skærende engagement [mm²] x ultimativ skærende styrke af modermateriale [N/mm²].

Montering

1. Boring med standardbor (modificeret kernediameter i henhold til tabel d2)

2. Forsænkning med konisk forsænkning (80°-100°, tabel d4)

3. Gevindskæring med standard gevindskærer (tabel d3)

4. Indskruning/sikring: pneumatisk eller manuel

Varianter