KEENSERTS® KNM - Gevindindsatse med spærrekiler let model, med frit gennemgående gevind

BN 53532
Overlay

1

/3

KEENSERTS® KNM - Gevindindsatse med spærrekiler let model, med frit gennemgående gevind

BN 53532
Varemærke
KEENSERTS®
Produktlinje
KNM
Materiale
Rustfrit stål
Materialetype
1.4305

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Gevindindsatse: INOX 1.4305 / spærrekiler: AISI 302

Mere information

Udtrækskraft [N]: Forskydningsareal [mm2] x trækstyrke af emnet [N/mm2]

Montering

1. Boring med standardbor (modificeret kernediameter i henhold til tabel d2)

2. Forsænkning med konisk forsænkning (80°-100°, tabel d4)

3. Gevindskæring med standard gevindskærer (tabel d3)

4. Indskruning/sikring: pneumatisk eller manuel

Varianter