Beskrivelse
Produktbeskrivelse
- Indvendig gevindsikring med tørt smøremiddel MoS2-anti-friction-coating
- Gevindindsatse: INOX 1.4305 / Spærrekiler: AISI 302
Mere information
Pull-out force [N]: skærende engagement [mm²] x ultimativ skærende styrke af modermateriale [N/mm²].
Montering
1. Boring med standardbor (modificeret kernediameter i henhold til tabel d2)
2. Forsænkning med konisk forsænkning (80°-100°, tabel d4)
3. Gevindskæring med standard gevindskærer (tabel d3)
4. Indskruning/sikring: pneumatisk eller manuel