POP® PS45X - Håndnitteværktøj til blindnitter

BN 25340
Produktbillede af POP® PS45X - Håndnitteværktøj til blindnitter
  1. Produktbillede af POP® PS45X - Håndnitteværktøj til blindnitter
  2. Teknisk tegning med mål af POP® PS45X - Håndnitteværktøj til blindnitter
Overlay

1

/2
Produktbillede af POP® PS45X - Håndnitteværktøj til blindnitter
  • Produktbillede af POP® PS45X - Håndnitteværktøj til blindnitter
  • Teknisk tegning med mål af POP® PS45X - Håndnitteværktøj til blindnitter

POP® PS45X - Håndnitteværktøj til blindnitter

BN 25340
Produktlinje
PS45X
Varemærke
POP®
Materiale
Flere forskellige materialer

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Til nitte-Ø: 3 - 6,4 alle materialer - aluminium, stål, rustfrit stål. Monobolt® Ø: 4,8-6,4
  • Vægt: 2,6 kg
  • Udvidet længde: 660 mm
  • Slaglængde: 13 mm
  • Integreret, aftagelig beholder til opsamling af stilke
  • Professionel standard, kraftig stålkonstruktion
  • Teleskophåndtag med flere positioner kan forlænges for at maksimere løftestangseffekten og trækkraften
  • Justerbar forreste bøsning for at optimere slagets opsætning, gør det muligt at indstille brudpunktet i den mest ideelle position
  • Ikke-udstrakt position gør værktøjet mere kompakt

Håndnitteværktøjer POP®: Vejledning i valg af værktøj til blindnitter (PDF)

Indhold

Mundstykker og klemmekæber til blindnitter Ø 3-6,4

Varianter