Vargal® - Sikringsmøtrikker helmetal

BN 20125
Produktbillede af Vargal® - Sikringsmøtrikker helmetal
  1. Produktbillede af Vargal® - Sikringsmøtrikker helmetal
  2. Teknisk tegning med mål af Vargal® - Sikringsmøtrikker helmetal
Overlay

1

/2
Produktbillede af Vargal® - Sikringsmøtrikker helmetal
  • Produktbillede af Vargal® - Sikringsmøtrikker helmetal
  • Teknisk tegning med mål af Vargal® - Sikringsmøtrikker helmetal

Vargal® - Sikringsmøtrikker helmetal

BN 20125
Varemærke
Vargal®
Materiale
Stål
Styrkeklasse
~8
Overflade
elzink blå

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Fjeder: rustfri stål

Montering

The self-locking nuts are not suitable for the transmission of high assembly forces by impact wrenches. The load-bearing capacity of the nut corresponds to the assigned property class according to ISO898-2. The existing practical conditions may only allow reduced tightening torques. The manufacturer sets the guideline values for tightening torques at 80% of the corresponding table values according to VDI 2230.

Varianter

CAD