HellermannTyton® KR8 - Kabelbindere låses med glasfiberstift

BN 22140
Overlay

1

/3

HellermannTyton® KR8 - Kabelbindere låses med glasfiberstift

BN 22140
Varemærke
HellermannTyton®
Produktlinje
KR8
Materiale
Polyamid
Materialeudførelse
PA 6.6
Farve
natur
Bemærkninger om brug

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Robust kabelbinder uden fortanding

  • Skader på kabler og ledninger undgås

  • Kabel bliver låst på plads af en glasfiberforstærket stift

  • Meget sikker og vibrationssikker befæstelse

  • Driftstemperatur: -40 °C ... +85 °C

  • Brandbarhed: svær antændelig efter UL94V-2

Mere information

Teststandard: EN45545-2 HL2 for krav R22, HL3 for krav R23, IEC 62275:2006

Montering

Der kræves et specialt KR-værktøj til montage.

Varianter