HellermannTyton® KR8 - Kabelbindere låses med glasfiberstift vejrbestandig

BN 22142
Produktbillede af HellermannTyton® KR8 - Kabelbindere låses med glasfiberstift vejrbestandig
  1. Produktbillede af HellermannTyton® KR8 - Kabelbindere låses med glasfiberstift vejrbestandig
  2. Teknisk tegning med mål af HellermannTyton® KR8 - Kabelbindere låses med glasfiberstift vejrbestandig
  3. Monteringsillustration for HellermannTyton® KR8 - Kabelbindere låses med glasfiberstift vejrbestandig
Overlay

1

/3
Produktbillede af HellermannTyton® KR8 - Kabelbindere låses med glasfiberstift vejrbestandig
  • Produktbillede af HellermannTyton® KR8 - Kabelbindere låses med glasfiberstift vejrbestandig
  • Teknisk tegning med mål af HellermannTyton® KR8 - Kabelbindere låses med glasfiberstift vejrbestandig
  • Monteringsillustration for HellermannTyton® KR8 - Kabelbindere låses med glasfiberstift vejrbestandig

HellermannTyton® KR8 - Kabelbindere låses med glasfiberstift vejrbestandig

BN 22142
Udførelse
vejrbestandig
Varemærke
HellermannTyton®
Produktlinje
KR8
Materiale
Polyamid
Materialtype
PA 6.6
Farve
sort
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Robust kabelbinder uden fortanding
  • Skader på kabler og ledninger undgås
  • Kabel bliver låst på plads af en glasfiberforstærket stift
  • Meget sikker og vibrationssikker befæstelse
  • Driftstemperatur: -40 °C ... +85 °C
  • Brandbarhed: svær antændelig efter UL94V-2

Mere information

Teststandard: EN45545-2 HL2 for krav R22, HL3 for krav R23, IEC 62275:2006.

Montering

Der kræves et specialt KR-værktøj til montage.

Varianter