Huck® 2480L - Hydraulisk nitteværktøj uden trækhoved

BN 29959
Produktbillede af Huck® 2480L - Hydraulisk nitteværktøj uden trækhoved
  1. Produktbillede af Huck® 2480L - Hydraulisk nitteværktøj uden trækhoved
  2. Teknisk tegning med mål af Huck® 2480L - Hydraulisk nitteværktøj uden trækhoved
Overlay

1

/2
Produktbillede af Huck® 2480L - Hydraulisk nitteværktøj uden trækhoved
  • Produktbillede af Huck® 2480L - Hydraulisk nitteværktøj uden trækhoved
  • Teknisk tegning med mål af Huck® 2480L - Hydraulisk nitteværktøj uden trækhoved

Huck® 2480L - Hydraulisk nitteværktøj uden trækhoved

BN 29959
Varemærke
Huck®
Produktlinje
2480L
Materiale
Flere forskellige materialer

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Til blindnitter og låseringsbolte Ø: 4,8-6,4
  • Vægt: 1 kg
  • Slaglængde: 22 mm
  • Trækkraft: 25,4 kN
  • Med forlænget stempel til brug med «L» type trækhoved

Varianter