Beskrivelse
Produktbeskrivelse
- HuckForce Standard
- Maksimalt flow: 2,8 l/min
- Maksimal trækkraftstryk: 535 bar
- Strøm: 3 x 400 V AC (nominel) 50 Hz
- Dimensioner (L x B x H): 580 x 400 x 800 mm inkl. håndtag
- Vægt med olie: ca. 54 kg
- Udgange: 1