Huck® Powerig HK32-002 - Elektro-hydraulisk pumpe til nitteværktøjer

BN 29981
Produktbillede af Huck® Powerig HK32-002 - Elektro-hydraulisk pumpe til nitteværktøjer
  1. Produktbillede af Huck® Powerig HK32-002 - Elektro-hydraulisk pumpe til nitteværktøjer
Overlay
Produktbillede af Huck® Powerig HK32-002 - Elektro-hydraulisk pumpe til nitteværktøjer

Huck® Powerig HK32-002 - Elektro-hydraulisk pumpe til nitteværktøjer

BN 29981
Varemærke
Huck®
Produktlinje
Powerig HK32-002
Materiale
Flere forskellige materialer

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • HuckForce Advance
  • Maksimalt flow: 3,2 l/min
  • Maksimal trækkraftstryk: 600 bar
  • Strøm: 3 x 400 V AC (nominel) 50 Hz
  • Dimensioner (L x B x H): 720 x 500 x 800 mm
  • Udgange: 1
  • SureSet mulighed for procesovervågning tilgængelig efter anmodning (IKKE inkluderet som standard)

Varianter