AVDEL® 753 MkII - Hydro-pneumatisk nitteværktøj til speed rivets, uden fodventil-styring

BN 32063
Produktbillede af AVDEL® 753 MkII - Hydro-pneumatisk nitteværktøj til speed rivets, uden fodventil-styring
  1. Produktbillede af AVDEL® 753 MkII - Hydro-pneumatisk nitteværktøj til speed rivets, uden fodventil-styring
  2. Teknisk tegning med mål af AVDEL® 753 MkII - Hydro-pneumatisk nitteværktøj til speed rivets, uden fodventil-styring
Overlay

1

/2
Produktbillede af AVDEL® 753 MkII - Hydro-pneumatisk nitteværktøj til speed rivets, uden fodventil-styring
  • Produktbillede af AVDEL® 753 MkII - Hydro-pneumatisk nitteværktøj til speed rivets, uden fodventil-styring
  • Teknisk tegning med mål af AVDEL® 753 MkII - Hydro-pneumatisk nitteværktøj til speed rivets, uden fodventil-styring

AVDEL® 753 MkII - Hydro-pneumatisk nitteværktøj til speed rivets, uden fodventil-styring

BN 32063
Varemærke
AVDEL®
Produktlinje
753 MkII
Materiale
Flere forskellige materialer
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Til nitter med Ø: 2,4-6
  • Vægt, pistol: 1,2 kg
  • Slaglængde: 30 mm
  • Cyklustid (ca.): 1 sekund
  • Driftstryk: 5-7 bar
  • Luftforbrug: 2,6 l fri luft / cyklus

Varianter