AVDEL® 7535 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj til speed rivets, med pantograph

BN 32084
Produktbillede af AVDEL® 7535 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj til speed rivets, med pantograph
  1. Produktbillede af AVDEL® 7535 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj til speed rivets, med pantograph
Overlay
Produktbillede af AVDEL® 7535 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj til speed rivets, med pantograph

AVDEL® 7535 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj til speed rivets, med pantograph

BN 32084
Varemærke
AVDEL®
Produktlinje
7535
Materiale
Flere forskellige materialer
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Til nitter med Ø: 2,4-6
  • Vægt, pistol: 1,2 kg
  • Slaglængde: 30 mm
  • Cyklustid (ca.): 1 sekund
  • Driftstryk: 5-7 bar
  • Luftforbrug: 2,6 l fri luft / cyklus

Varianter