AVDEL® 7537 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj til speed rivets

BN 32156
Produktbillede af AVDEL® 7537 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj til speed rivets
  1. Produktbillede af AVDEL® 7537 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj til speed rivets
  2. Teknisk tegning med mål af AVDEL® 7537 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj til speed rivets
Overlay

1

/2
Produktbillede af AVDEL® 7537 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj til speed rivets
  • Produktbillede af AVDEL® 7537 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj til speed rivets
  • Teknisk tegning med mål af AVDEL® 7537 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj til speed rivets

AVDEL® 7537 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj til speed rivets

BN 32156
Varemærke
AVDEL®
Produktlinje
7537
Materiale
Flere forskellige materialer
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Til nitter med Ø: 2,4-6
  • Vægt: 2,2 kg
  • Slaglængde: 30 mm
  • Cyklustid (ca.): 1 sekund
  • Driftstryk: 5-7 bar
  • Luftforbrug: 2,6 l fri luft / cyklus

Varianter