POP® ProSet® XT1 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj med stiftopsamlingssystem

BN 50681
Produktbillede af POP® ProSet® XT1 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj med stiftopsamlingssystem
  1. Produktbillede af POP® ProSet® XT1 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj med stiftopsamlingssystem
  2. Teknisk tegning med mål af POP® ProSet® XT1 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj med stiftopsamlingssystem
Overlay

1

/2
Produktbillede af POP® ProSet® XT1 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj med stiftopsamlingssystem
  • Produktbillede af POP® ProSet® XT1 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj med stiftopsamlingssystem
  • Teknisk tegning med mål af POP® ProSet® XT1 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj med stiftopsamlingssystem

POP® ProSet® XT1 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj med stiftopsamlingssystem

BN 50681
Varemærke
POP®
Produktlinje
ProSet® XT1
Materiale
Flere forskellige materialer
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Udrustet til standardnitter med diameter 2,4 og 3,2 og 4 mm
  • Udstyr til yderligere dimensioner og nittyper kan rekvireres!
  • Vægt: 1,17 kg (inklusive mundstykke)
  • Trækkraft ved 5,5 bar: 6,5 kN
  • Kraft/vægt-forhold: 5,55 kN/kg
  • Slaglængde: min. 18 mm
  • Cyklustid (cirka): 0,4 sek
  • Driftstryk: 5-7 bar
  • Fri luftvolumen ved 5,5 bar: 1,5 l
  • Støjniveau: 77,95 dB (A)

Varianter