POP® ProSet® XT2 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj med stiftopsamlingssystem

BN 50682
Produktbillede af POP® ProSet® XT2 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj med stiftopsamlingssystem
  1. Produktbillede af POP® ProSet® XT2 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj med stiftopsamlingssystem
  2. Teknisk tegning med mål af POP® ProSet® XT2 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj med stiftopsamlingssystem
Overlay

1

/2
Produktbillede af POP® ProSet® XT2 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj med stiftopsamlingssystem
  • Produktbillede af POP® ProSet® XT2 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj med stiftopsamlingssystem
  • Teknisk tegning med mål af POP® ProSet® XT2 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj med stiftopsamlingssystem

POP® ProSet® XT2 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj med stiftopsamlingssystem

BN 50682
Varemærke
POP®
Produktlinje
ProSet® XT2
Materiale
Flere forskellige materialer
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Udrustet til standardnitter med diameter 3,2 og 4 og 4,8 mm
  • Vægt: 1,26 kg (inklusive mundstykke)
  • Trækkraft ved 5,5 bar: 8,9 kN
  • Kraft/vægt-forhold: 7,06 kN/kg
  • Slaglængde: min. 20 mm
  • Cyklustid (cirka): 0,6 sek
  • Driftstryk: 5-7 bar
  • Fri luftvolumen ved 5,5 bar: 2,2 l
  • Støjniveau: 77,1 dB (A)
  • Udstyr til yderligere dimensioner og nittyper kan rekvireres!

Varianter