POP® ProSet® XT3 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj med stiftopsamlingssystem

BN 50683
Produktbillede af POP® ProSet® XT3 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj med stiftopsamlingssystem
  1. Produktbillede af POP® ProSet® XT3 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj med stiftopsamlingssystem
  2. Teknisk tegning med mål af POP® ProSet® XT3 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj med stiftopsamlingssystem
Overlay

1

/2
Produktbillede af POP® ProSet® XT3 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj med stiftopsamlingssystem
  • Produktbillede af POP® ProSet® XT3 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj med stiftopsamlingssystem
  • Teknisk tegning med mål af POP® ProSet® XT3 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj med stiftopsamlingssystem

POP® ProSet® XT3 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj med stiftopsamlingssystem

BN 50683
Varemærke
POP®
Produktlinje
ProSet® XT3
Materiale
Flere forskellige materialer
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Udrustet til standardnitter med diameter 4,8 og 6,4 mm
  • Vægt: 2,14 kg (inklusive mundstykke)
  • Trækkraft ved 5,5 bar: 17 kN
  • Kraft/vægt-forhold: 7,94 kN/kg
  • Slaglængde: min. 26 mm
  • Cyklustid (cirka): 0,9 sek
  • Driftstryk: 5-7 bar
  • Fri luftvolumen ved 5,5 bar: 6,3 l
  • Støjniveau: 78,4 dB (A)
  • med standard mundstykke 76003-15100
  • Udstyr til yderligere dimensioner og nittyper kan rekvireres!

Varianter