POP® ProSet® XT4 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj med stiftopsamlingssystem

BN 50684
Produktbillede af POP® ProSet® XT4 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj med stiftopsamlingssystem
  1. Produktbillede af POP® ProSet® XT4 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj med stiftopsamlingssystem
  2. Teknisk tegning med mål af POP® ProSet® XT4 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj med stiftopsamlingssystem
Overlay

1

/2
Produktbillede af POP® ProSet® XT4 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj med stiftopsamlingssystem
  • Produktbillede af POP® ProSet® XT4 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj med stiftopsamlingssystem
  • Teknisk tegning med mål af POP® ProSet® XT4 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj med stiftopsamlingssystem

POP® ProSet® XT4 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj med stiftopsamlingssystem

BN 50684
Varemærke
POP®
Produktlinje
ProSet® XT4
Materiale
Flere forskellige materialer
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Udrustet til standardnitter med diameter 4,8 og 6,4 mm
  • Vægt: 2,16 kg (inklusive mundstykke)
  • Trækkraft ved 5,5 bar: 23 kN
  • Kraft/vægt-forhold: 10,65 kN/kg
  • Slaglængde: min. 18 mm
  • Cyklustid (cirka): 1 sek
  • Driftstryk: 5-7 bar
  • Fri luftvolumen ved 5,5 bar: 6,3 l
  • Støjniveau: 77,9 dB (A)
  • med standard mundstykke 76003-15100
  • Udstyr til yderligere dimensioner og nittyper kan rekvireres!

Varianter