AVDEL® 73200 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj uden trækhoved, uden stiftopsamling

BN 28859
Produktbillede af AVDEL® 73200 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj uden trækhoved, uden stiftopsamling
  1. Produktbillede af AVDEL® 73200 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj uden trækhoved, uden stiftopsamling
  2. Teknisk tegning med mål af AVDEL® 73200 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj uden trækhoved, uden stiftopsamling
Overlay

1

/2
Produktbillede af AVDEL® 73200 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj uden trækhoved, uden stiftopsamling
  • Produktbillede af AVDEL® 73200 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj uden trækhoved, uden stiftopsamling
  • Teknisk tegning med mål af AVDEL® 73200 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj uden trækhoved, uden stiftopsamling

AVDEL® 73200 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj uden trækhoved, uden stiftopsamling

BN 28859
Varemærke
AVDEL®
Produktlinje
73200
Materiale
Flere forskellige materialer
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Til Avdelok® 5-9,7 mm og Monobolt® 10 mm
  • Vægt (uden udstyr): 4,9 kg
  • Slaglængde: 21 mm
  • Trækkraft: 28,5 kN (ved 5,5 bar)
  • Driftstryk: maks. 7 bar
  • Luftforbrug pr. nitte: 2,4 l

Varianter