Huck® 2025LB - Hydro-pneumatisk nitteværktøj uden trækhoved

BN 28917
Produktbillede af Huck® 2025LB - Hydro-pneumatisk nitteværktøj uden trækhoved
  1. Produktbillede af Huck® 2025LB - Hydro-pneumatisk nitteværktøj uden trækhoved
  2. Teknisk tegning med mål af Huck® 2025LB - Hydro-pneumatisk nitteværktøj uden trækhoved
Overlay

1

/2
Produktbillede af Huck® 2025LB - Hydro-pneumatisk nitteværktøj uden trækhoved
  • Produktbillede af Huck® 2025LB - Hydro-pneumatisk nitteværktøj uden trækhoved
  • Teknisk tegning med mål af Huck® 2025LB - Hydro-pneumatisk nitteværktøj uden trækhoved

Huck® 2025LB - Hydro-pneumatisk nitteværktøj uden trækhoved

BN 28917
Varemærke
Huck®
Produktlinje
2025LB
Materiale
Flere forskellige materialer

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Til nitter med Ø: 4,8-6,4
  • Vægt: 2,6 kg
  • Slaglængde: 17 mm
  • Trækkraft: 19 kN
  • Driftstryk: maks. 7 bar
  • Luftforbrug pr. nitte: 1,3 l

Varianter