Huck® 256BT - Hydro-pneumatisk nitteværktøj til låseringsbolte BobTail®

BN 29957
Produktbillede af Huck® 256BT - Hydro-pneumatisk nitteværktøj til låseringsbolte BobTail®
  1. Produktbillede af Huck® 256BT - Hydro-pneumatisk nitteværktøj til låseringsbolte BobTail®
  2. Teknisk tegning med mål af Huck® 256BT - Hydro-pneumatisk nitteværktøj til låseringsbolte BobTail®
Overlay

1

/2
Produktbillede af Huck® 256BT - Hydro-pneumatisk nitteværktøj til låseringsbolte BobTail®
  • Produktbillede af Huck® 256BT - Hydro-pneumatisk nitteværktøj til låseringsbolte BobTail®
  • Teknisk tegning med mål af Huck® 256BT - Hydro-pneumatisk nitteværktøj til låseringsbolte BobTail®

Huck® 256BT - Hydro-pneumatisk nitteværktøj til låseringsbolte BobTail®

BN 29957
Varemærke
Huck®
Produktlinje
256BT
Materiale
Flere forskellige materialer

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Til nitter med Ø: 7,9-9,6
  • Vægt: 5 kg
  • Slaglængde: 32 mm
  • Trækkraft: 29,8 kN
  • Driftstryk: maks. 6,2 bar

Varianter