Huck® LH224 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj uden trækhoved

BN 28919
Produktbillede af Huck® LH224 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj uden trækhoved
  1. Produktbillede af Huck® LH224 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj uden trækhoved
  2. Teknisk tegning med mål af Huck® LH224 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj uden trækhoved
Overlay

1

/2
Produktbillede af Huck® LH224 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj uden trækhoved
  • Produktbillede af Huck® LH224 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj uden trækhoved
  • Teknisk tegning med mål af Huck® LH224 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj uden trækhoved

Huck® LH224 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj uden trækhoved

BN 28919
Varemærke
Huck®
Produktlinje
LH224
Materiale
Flere forskellige materialer

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Til nitter med Ø: 4,8-6,4
  • Vægt: 2,8 kg
  • Slaglængde: 21 mm
  • Trækkraft: 19 kN
  • Driftstryk: maks. 7 bar
  • Luftforbrug: 8 l

Varianter