Beskrivelse
Produktbeskrivelse
- Til installering af KOENIG EXPANDER® serie MB fra Ø 3 - 10 mm (.093" - .375" "tommer), serie CV fra Ø 3 - 10 mm og serier RE fra Ø 4–10 mm (.156" - .375" "tommer)
- Højde: ca. 1360 mm
- Bredde: 340 mm (max. 530 mm)
- Dybde: ca. 495 mm
- Arbejdsområde (højde): 250 mm (arbejdshøjde mellem bordpladen og cylinder, uden at indstille værktøj), afhængigt af udførelsen
- Arbejdsområde (dybde): 200 mm (mål mellem pinolens centrum og C‑rammen)
- Bord (bredde x dybde): 220 x 160 mm
- Vægt: ca. 140 kg
- Trykkraft: 30 kN (max kraft 29,5 kN ved 6 bar)
- Cylinderslag: 60 mm
- Arbejdsslag: 20 mm (indeholdt i cylinderslag)
- Arbejdshastighed: 40 mm / sek. (max muligt ved 6 bar.)
- Driftsspænding: 230 V / 110 V, Automatisk overgang til tilsvarende strømforsyning
- Operation: VISUAL POINT terminal med QVGA grafisk display
- Kraft / distance kontrol: Føler justeres med SIT henvisning sensor
- Software: WINSCOPE software med USB- og Ethernet-tilslutning
Mere information
Hurtigt værktøjsskift sparer lange omstillingstider. De nødvendige slaglængder er forprogrammeret og kan hentes via den Expander type, der skal anvendes (max. 32 hukommelsespladser). Desuden er der reference for slaglængde på individuelle Expander, som garanterer høj proces stabilitet og kvalitet. Trykket er kraft og distance kontrolleret. De relevante data kan hos kunden overføres til det interne system eller dokumenteres via USB- eller Ethernet-forbindelse. Dermed sikres sporbarhed, procestabilitet og fuldstændig dokumentation.