Beskrivelse
Produktbeskrivelse
Tætningsindsats: Chloropren HB
Fastspændingsindsats: Polyamid 6 V-2
Trækaflastning: ifølge EN62444
Ring: Messing forniklet
O-Ring: NBR HB
Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C (dynamisk)
Temperaturområde: indtil +150 °C (statisk, kortvarigt)
Kapslingsklasse: IP66 / IP68 / IP69K