FASTEKS® FCG EMC3 - EMC-kabelforskruninger med metrisk gevind og 360° kontaktfjeder af kobber-beryllium standard

BN 23167
Produktbillede af FASTEKS® FCG EMC3 - EMC-kabelforskruninger med metrisk gevind og 360° kontaktfjeder af kobber-beryllium standard
  1. Produktbillede af FASTEKS® FCG EMC3 - EMC-kabelforskruninger med metrisk gevind og 360° kontaktfjeder af kobber-beryllium standard
  2. Teknisk tegning med mål af FASTEKS® FCG EMC3 - EMC-kabelforskruninger med metrisk gevind og 360° kontaktfjeder af kobber-beryllium standard
Overlay

1

/2
Produktbillede af FASTEKS® FCG EMC3 - EMC-kabelforskruninger med metrisk gevind og 360° kontaktfjeder af kobber-beryllium standard
  • Produktbillede af FASTEKS® FCG EMC3 - EMC-kabelforskruninger med metrisk gevind og 360° kontaktfjeder af kobber-beryllium standard
  • Teknisk tegning med mål af FASTEKS® FCG EMC3 - EMC-kabelforskruninger med metrisk gevind og 360° kontaktfjeder af kobber-beryllium standard

FASTEKS® FCG EMC3 - EMC-kabelforskruninger med metrisk gevind og 360° kontaktfjeder af kobber-beryllium standard

BN 23167
Produktlinje
FCG EMC3
Varemærke
FASTEKS®
Materiale
Messing
Overflade
forniklet
Udførelse
standard
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Tætningsindsats: Chloropren HB
  • Fastspændingsindsats: Polyamid 6 V-2
  • Trækaflastning: ifølge EN62444
  • Ring: Messing forniklet
  • O-Ring: NBR HB
  • Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C (dynamisk)
  • Temperaturområde: indtil +150 °C (statisk, kortvarigt)
  • Kapslingsklasse: IP66 / IP68 / IP69k

Varianter