JACOB® FAVORIT - Kabelforskruninger med metrisk gevind, trækaflastningsspændebånd og bøjningsbeskyttelse

BN 22023
Produktbillede af JACOB® FAVORIT - Kabelforskruninger med metrisk gevind, trækaflastningsspændebånd og bøjningsbeskyttelse
  1. Produktbillede af JACOB® FAVORIT - Kabelforskruninger med metrisk gevind, trækaflastningsspændebånd og bøjningsbeskyttelse
  2. Teknisk tegning med mål af JACOB® FAVORIT - Kabelforskruninger med metrisk gevind, trækaflastningsspændebånd og bøjningsbeskyttelse
Overlay

1

/2
Produktbillede af JACOB® FAVORIT - Kabelforskruninger med metrisk gevind, trækaflastningsspændebånd og bøjningsbeskyttelse
  • Produktbillede af JACOB® FAVORIT - Kabelforskruninger med metrisk gevind, trækaflastningsspændebånd og bøjningsbeskyttelse
  • Teknisk tegning med mål af JACOB® FAVORIT - Kabelforskruninger med metrisk gevind, trækaflastningsspændebånd og bøjningsbeskyttelse

JACOB® FAVORIT - Kabelforskruninger med metrisk gevind, trækaflastningsspændebånd og bøjningsbeskyttelse

BN 22023
Varemærke
JACOB®
Produktlinje
FAVORIT
Materiale
Messing
Overflade
forniklet

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Trykskrue: messing CuZn39Pb3, forniklet
  • Trækaflastningsspændebånd: messing, forniklet
  • Skruer: rustfrit stål
  • Klemringe: stål, forzinket
  • Tætningsring: SBR/NBR, kan udskæres
  • Mellemstuds: messing CuZn39Pb3, forniklet
  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
  • Meget stor trækaflastning og beskyttelse mod bøjning
  • Temperaturområde: -30 °C ... +100 °C
  • Kapslingsklasse: IP54

Varianter

CAD