JACOB® FAVORIT - Kabelforskruninger med metrisk gevind og trækaflastningsspændebånd med beskyttelse mod bøjning

BN 22085
Overlay

1

/2

JACOB® FAVORIT - Kabelforskruninger med metrisk gevind og trækaflastningsspændebånd med beskyttelse mod bøjning

BN 22085
Varemærke
JACOB®
Produktlinje
FAVORIT
Materiale
Polyamid
Materialtype
PA 6
Farve
lysegrå RAL 7035

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Klemskrue: polyamid PA 6 GF30
  • Trækaflastningsspændebånd: polyamid PA 6 GF30
  • Skrue/møtrik: rustfrit stål
  • Klemring: polyethylen PE-HD
  • Klemring: SBR/NBR
  • Mellemstuds: polyamid PA 6 GF30
  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
  • Meget stor trækaflastning og beskyttelse mod bøjning
  • Temperaturområde: -30 °C ... +80 °C
  • Kapslingsklasse: IP55

Varianter

CAD