JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind lang

BN 22001
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind lang

BN 22001
Varemærke
JACOB®
Produktlinje
PERFECT
Materiale
Messing
Overflade
forniklet
Udførelse
lang
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Topmøtrik: messing CuZn39Pb3, forniklet
  • Lamelindsats: polyamid PA 6 V-2
  • Tætningsring: polychloropren-nitrilgummi CR/NBR
  • Mellemstuds: messing CuZn39Pb3, forniklet
  • O-ring: nitrilgummi NBR
  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
  • Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C (dynamisk)
  • Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C (statisk, kort sigt)
  • Kapslingsklasse: IP68 - 5 bar, IP69K (testet for M12-M25, M50 og M63)
  • Integreret trækaflastning, drejningsbeskyttelse, stort tætnings- og klemmeområde, monteringsvenlig

Mere information

Prøvningsstandard: EN 62444/ UL 514B, UL/CSA-File: E140310, DNV-GL certifikat: TAE0000386.

Varianter

CAD