JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind og udvidet klemmeområde til store kabeldiametre

BN 22002
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind og udvidet klemmeområde til store kabeldiametre

BN 22002
Varemærke
JACOB®
Produktlinje
PERFECT
Materiale
Messing
Overflade
forniklet
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Topmøtrik: messing CuZn39Pb3, forniklet
  • Lamelindsats: polyamid PA 6 V-2
  • Tætningsring: polychloropren-nitrilgummi CR/NBR
  • Mellemstuds: messing CuZn39Pb3, forniklet
  • O-ring: nitrilgummi NBR
  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
  • Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C (dynamisk)
  • Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C (statisk, kort sigt)
  • Kapslingsklasse: IP68 - 5 bar, IP69K (testet for M16-M25)
  • Specielt til forholdsvist store kabeldiametre, kan også anvendes som EMC-kabelforskruning, integreret trækaflastning, drejningsbeskyttelse, stort tætnings- og klemmeområde, monteringsvenlig

Mere information

Prøvningsstandard: UL 514B. UL/CSA-File: E140310. DNV-GL certifikat: TAE0000386.

Varianter

CAD