Beskrivelse
Produktbeskrivelse
- Topmøtrik: messing CuZn39Pb3, forniklet
- Lamelindsats: polyamid PA 6 V-2
- Tætningsring/udvendig del: polychloropren-nitrilgummi CR/NBR
- Tætningsring/indvendig del: TPE/TPS
- Mellemstuds: messing CuZn39Pb3, forniklet
- O-ring: nitrilgummi NBR
- Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
- Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C (dynamisk)
- Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C (statisk, kort sigt)
- Kapslingsklasse: IP68 - 5 bar, IP69K (testet for M12-M25, M50 og M63)
- Reduktionstætningsring til små kabler, integreret trækaflastning, drejningsbeskyttelse, stort tætnings- og klemmeområde, monteringsvenlig
Mere information
Prøvningsstandard: EN 62444/ UL 514B. VDE-attest: 40020901. UL/CSA-File: E140310. DNV-GL certifikat: TAE0000386.