JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind og tætningsindsats til afrundede fladkabler

BN 22005
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind og tætningsindsats til afrundede fladkabler

BN 22005
Varemærke
JACOB®
Produktlinje
PERFECT
Materiale
Messing
Overflade
forniklet

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Topmøtrik: messing CuZn39Pb3, forniklet
  • Lamelindsats: polyamid PA 6 V-2
  • Tætningsindsats: TPE/TPS
  • Mellemstuds: messing CuZn39Pb3, forniklet
  • O-ring: nitrilgummi NBR
  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
  • Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C (dynamisk)
  • Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C (statisk, kort sigt)
  • Til afrundede fladkabler
  • Kapslingsklasse: IP66, ved nøjagtig overensstemmelse mellem kablets udvendige mål og spaltemålene c maks. IP54, i området mellem c maks. og c min.

Varianter

CAD