Beskrivelse
Produktbeskrivelse
- Topmøtrik: messing CuZn39Pb3, forniklet
- Lamelindsats: polyamid PA 6 V-2
- Tætningsindsats: TPE/TPS
- Mellemstuds: messing CuZn39Pb3, forniklet
- O-ring: nitrilgummi NBR
- Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
- Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C (dynamisk)
- Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C (statisk, kort sigt)
- Kapslingsklasse: IP65
- Tætningsindsats til særligt profileret AS-i (Aktuator-Sensor-interface) bus-ledning