JACOB® PERFECT - EMC-kabelforskruninger med metrisk gevind og kontaktfjeder af rustfrit stål lang

BN 22012
Overlay

1

/3

JACOB® PERFECT - EMC-kabelforskruninger med metrisk gevind og kontaktfjeder af rustfrit stål lang

BN 22012
Varemærke
JACOB®
Produktlinje
PERFECT
Materiale
Messing
Overflade
forniklet
Udførelse
lang
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Topmøtrik: messing CuZn39Pb3, forniklet
  • Lamelindsats: polyamid PA 6 V-2
  • Tætningsring: polychloropren-nitrilgummi CR/NBR
  • Kontaktfjeder: Rustfrit stål
  • Mellemstuds: messing CuZn39Pb3, forniklet
  • O-ring: nitrilgummi NBR
  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
  • Til kabler og ledninger med afskærmning, hurtig og enkel EMC-forbindelse fra skærmstrømpen via kontaktfjederen og mellemstudsen til husets potential, integreret trækaflastning, stort tætnings- og klemmeområde
  • Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C (dynamisk)
  • Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C (statisk, kort sigt)
  • Kapslingsklasse: IP68

Mere information

Prøvningsstandard: UL 514B, UL/CSA-File: E140310.

Funktionsprincip

Varianter

CAD