JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind og knækbeskyttelsesspiral

BN 22018
Produktbillede af JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind og knækbeskyttelsesspiral
  1. Produktbillede af JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind og knækbeskyttelsesspiral
  2. Teknisk tegning med mål af JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind og knækbeskyttelsesspiral
Overlay

1

/2
Produktbillede af JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind og knækbeskyttelsesspiral
  • Produktbillede af JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind og knækbeskyttelsesspiral
  • Teknisk tegning med mål af JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind og knækbeskyttelsesspiral

JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind og knækbeskyttelsesspiral

BN 22018
Varemærke
JACOB®
Produktlinje
PERFECT
Materiale
Messing
Overflade
forniklet

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Topmøtrik: Messing CuZn39Pb3, forniklet
  • Bøjebeskyttelsesfjeder: Rustfrit stål 1.4305
  • Lamelindsats: polyamid PA 6 V-2
  • Tætningsring: polychloropren-nitrilgummi CR/NBR
  • Mellemstuds: messing CuZn39Pb3, forniklet
  • O-ring: nitrilgummi NBR
  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
  • Med bøje- og knækbeskyttelse
  • For permanent beskyttelse af fleksible kabler og ledninger ved indgang i kabinet
  • Reducerer bøjningsspænding
  • Beskytter mod kabelbrud
  • Integreret trækaflastning, drejningsbeskyttelse, stort tætnings- og klemmeområde, monteringsvenlig
  • Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C (dynamisk), -40 °C (statisk, kort sigt)
  • Kapslingsklasse: IP68 - 5 bar

Varianter

CAD