JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind

BN 22055
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind

BN 22055
Varemærke
JACOB®
Produktlinje
PERFECT
Materiale
Rustfrit stål
Materialnummer
1.4305
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Topmøtrik: rustfrit stål 1.4305
  • Lamelindsats: polyamid PA 6 V-2
  • Tætningsring: polychloropren-nitrilgummi CR/NBR
  • Mellemstuds: rustfrit stål 1.4305
  • O-ring: nitrilgummi NBR
  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
  • Integreret trækaflastning, drejningsbeskyttelse, stort tætnings- og klemmeområde, monteringsvenlig
  • Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C (dynamisk)
  • Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C (statisk, kort sigt)
  • Kapslingsklasse: IP68, IP69K (testet for M12-M25, M50 og M63)

Mere information

Prøvningsstandard: UL 514B. UL/CSA-File: E140310. DNV-GL certifikat: TAE0000386.

Varianter

CAD