JACOB® PERFECT - EMC-kabelforskruninger med metrisk gevind

BN 22056
Produktbillede af JACOB® PERFECT - EMC-kabelforskruninger med metrisk gevind
  1. Produktbillede af JACOB® PERFECT - EMC-kabelforskruninger med metrisk gevind
  2. Teknisk tegning med mål af JACOB® PERFECT - EMC-kabelforskruninger med metrisk gevind
Overlay

1

/2
Produktbillede af JACOB® PERFECT - EMC-kabelforskruninger med metrisk gevind
  • Produktbillede af JACOB® PERFECT - EMC-kabelforskruninger med metrisk gevind
  • Teknisk tegning med mål af JACOB® PERFECT - EMC-kabelforskruninger med metrisk gevind

JACOB® PERFECT - EMC-kabelforskruninger med metrisk gevind

BN 22056
Varemærke
JACOB®
Produktlinje
PERFECT
Materiale
Rustfrit stål
Materialnummer
1.4305
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Topmøtrik: rustfrit stål 1.4305
  • Lamelindsats: polyamid PA 6 V-2
  • Tætningsring: polychloropren-nitrilgummi CR/NBR
  • Mellemstuds: rustfrit stål 1.4305
  • O-ring: nitrilgummi NBR
  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
  • Til kabler og ledninger med afskærmning, integreret trækaflastning, drejningsbeskyttelse, stort tætnings- og klemmeområde
  • Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C (dynamisk)
  • Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C (statisk, kort sigt)
  • Kapslingsklasse: IP68, IP69K (testet for M16-M25)

Mere information

Prøvningsstandard: UL 514B. UL/CSA-File: E140310. DNV-GL certifikat: TAE0000386.

Varianter

CAD