JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind og VITON-tætning, for høj bestandighed

BN 22060
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind og VITON-tætning, for høj bestandighed

BN 22060
Varemærke
JACOB®
Produktlinje
PERFECT
Materiale
Rustfrit stål
Materialnummer
1.4305

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Topmøtrik: INOX 1.4305
  • Lamelindsats: polyamid PA 6 V-2
  • Tætningsring: fluorgummi FKM (Viton)
  • Mellemstuds: INOX 1.4305
  • O-ring: fluorgummi FKM (Viton)
  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
  • Integreret trækaflastning, drejningsbeskyttelse, stort tætnings- og klemmeområde, monteringsvenlig
  • Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C
  • Kapslingsklasse: IP68

Varianter