JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind lang

BN 22067
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind lang

BN 22067
Varemærke
JACOB®
Produktlinje
PERFECT
Materiale
Polyamid
Materialtype
PA 6
Udførelse
lang
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Topmøtrik: polyamid PA 6 V-2
  • Tætningsring: polychloropren-nitrilgummi CR/NBR
  • Mellemstuds: polyamid PA 6 V-2
  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
  • Integreret trækaflastning, stort tætnings- og klemmeområde, monteringsvenlig
  • Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C (dynamisk)
  • Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C (statisk, kort sigt)
  • Kapslingsklasse: IP68 - 5 bar

Mere information

Prøvningsstandard: EN 62444 / UL 514B. VDE-attest: 40020902. UL/CSA-File: E140310. DNV-GL Zertifikat: TAE000037X.

Varianter

CAD