JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind og todelt reduktions-tætningsring til store kabeldiametre

BN 22070
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind og todelt reduktions-tætningsring til store kabeldiametre

BN 22070
Varemærke
JACOB®
Produktlinje
PERFECT
Materiale
Polyamid
Materialtype
PA 6
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Topmøtrik: polyamid PA 6 V-2
  • Tætningsring/udvendig del: polychloropren-nitrilgummi CR/NBR
  • Tætningsring/indvendig del: TPE/TPS
  • Mellemstuds: polyamid PA 6 V-2
  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
  • Reduktionstætningsring til små kabler, integreret trækaflastning, stort tætnings- og klemmeområde, monteringsvenlig
  • Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C (dynamisk)
  • Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C (statisk, kort sigt)
  • Kapslingsklasse: IP68 - 5 bar

Mere information

Prøvningsstandard: UL 514B, UL/CSA-File: E140310.

Varianter

CAD