JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind, af selvslukkende polyamid

BN 22072
Produktbillede af JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind, af selvslukkende polyamid
  1. Produktbillede af JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind, af selvslukkende polyamid
  2. Teknisk tegning med mål af JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind, af selvslukkende polyamid
Overlay

1

/2
Produktbillede af JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind, af selvslukkende polyamid
  • Produktbillede af JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind, af selvslukkende polyamid
  • Teknisk tegning med mål af JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind, af selvslukkende polyamid

JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind, af selvslukkende polyamid

BN 22072
Varemærke
JACOB®
Produktlinje
PERFECT
Materiale
Polyamid
Materialtype
PA 6
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Topmøtrik: polyamid PA 6 V-0
  • Tætningsring: polychloropren-nitrilgummi CR/NBR
  • Mellemstuds: polyamid PA 6 V-0
  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
  • Til høje krav om beskyttelse af brand
  • Polyamidmateriale opfylder UL94V-0
  • Integreret forankring
  • Bredt tætnings-og spændingsområde
  • Let at installere
  • Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C (dynamisk)
  • Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C (statisk, kort sigt)
  • Kapslingsklasse: IP68

Mere information

Prøvningsstandard: UL 514B. UL/CSA-File: E140310. DNV-GL Zertifikat: TAE000037X. Alle oplistede produkter er i overensstemmelse med EN 45545-2, kapitel 4.5 "Ikke oplistede komponenter" med eksponerede flader ≤ 0,20 m2, brugsområde indendørs, R22 eksponerede flader ≤ 0,20 m2, brugsområde udendørs, R23 er i henhold til EN 45545-2, kapitel 4.3.2, regel 1 hele, brandbare komponentmasser < 100 g for grupperede komponenter i indendørs miljø så vel som < 400 g for grupperede komponenter i udendørs miljø.

Varianter

CAD