JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind og tætningsindsats til særligt profileret AS-i bus-ledning 2 x AS-i bus-ledning

BN 22077
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind og tætningsindsats til særligt profileret AS-i bus-ledning 2 x AS-i bus-ledning

BN 22077
Varemærke
JACOB®
Produktlinje
PERFECT
Materiale
Polyamid
Materialtype
PA 6
Udførelse
2 x AS-i bus-ledning

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Topmøtrik: polyamid PA 6 V-2
  • Tætningsindsats: TPE/TPS
  • Mellemstuds: polyamid PA 6 V-2
  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
  • Tætningsindsats til særligt profileret AS-i (Aktuator-Sensor-interface) bus-ledning
  • Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C (dynamisk)
  • Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C (statisk, kort sigt)
  • Kapslingsklasse: IP65

Varianter

CAD