JACOB® PERFECT - EMC-kabelforskruninger med metrisk gevind standard

BN 23013
Produktbillede af JACOB® PERFECT - EMC-kabelforskruninger med metrisk gevind standard
  1. Produktbillede af JACOB® PERFECT - EMC-kabelforskruninger med metrisk gevind standard
  2. Teknisk tegning med mål af JACOB® PERFECT - EMC-kabelforskruninger med metrisk gevind standard
  3. Monteringsillustration for JACOB® PERFECT - EMC-kabelforskruninger med metrisk gevind standard
Overlay

1

/3
Produktbillede af JACOB® PERFECT - EMC-kabelforskruninger med metrisk gevind standard
  • Produktbillede af JACOB® PERFECT - EMC-kabelforskruninger med metrisk gevind standard
  • Teknisk tegning med mål af JACOB® PERFECT - EMC-kabelforskruninger med metrisk gevind standard
  • Monteringsillustration for JACOB® PERFECT - EMC-kabelforskruninger med metrisk gevind standard

JACOB® PERFECT - EMC-kabelforskruninger med metrisk gevind standard

BN 23013
Varemærke
JACOB®
Produktlinje
PERFECT
Materiale
Messing
Materialeudførelse
blyfri
Overflade
forniklet
Udførelse
standard
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Topmøtrik: messing blyfri CuZn21Si3P, forniklet
  • Lamelindsats: polyamid PA 6 V-2
  • Tætningsring: polychloropren-nitrilgummi CR/NBR
  • Mellemstuds: messing blyfri CuZn21Si3P, forniklet
  • O-ring: nitrilgummi NBR
  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
  • Til kabler og ledninger med afskærmning, integreret trækaflastning, drejningsbeskyttelse, stort tætnings- og klemmeområde
  • Temperaturområde: -20 °C / +100 °C (dynamisk)
  • Temperaturområde: -40 °C (statisk, kortvarigt)
  • Kapslingsklasse: IP68 - 5 bar, IP69K (testet for M12-M25, M50 og M63)

For yderligere information omkring emner af blyfri messing

Besøg vor Brand side

Mere information

Prøvningsstandard: EN 62444 / UL 514B. VDE-attest: 40020901. UL/CSA-File: E140310.

Montering

Varianter

CAD