JACOB® WADI heat - Kabelforskruninger med metrisk gevind

BN 22314
Produktbillede af JACOB® WADI heat - Kabelforskruninger med metrisk gevind
  1. Produktbillede af JACOB® WADI heat - Kabelforskruninger med metrisk gevind
  2. Teknisk tegning med mål af JACOB® WADI heat - Kabelforskruninger med metrisk gevind
  3. Monteringsillustration for JACOB® WADI heat - Kabelforskruninger med metrisk gevind
Overlay

1

/3
Produktbillede af JACOB® WADI heat - Kabelforskruninger med metrisk gevind
  • Produktbillede af JACOB® WADI heat - Kabelforskruninger med metrisk gevind
  • Teknisk tegning med mål af JACOB® WADI heat - Kabelforskruninger med metrisk gevind
  • Monteringsillustration for JACOB® WADI heat - Kabelforskruninger med metrisk gevind

JACOB® WADI heat - Kabelforskruninger med metrisk gevind

BN 22314
Varemærke
JACOB®
Produktlinje
WADI heat
Materiale
Messing
Overflade
forniklet

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Topmøtrik: Messing CuZn39Pb3 forniklet
  • Tætningsindsats: fluorgummi FKM
  • Studs: Messing CuZn39Pb3, forniklet
  • O-ring: fluorgummi FKM
  • Tilslutningsgevind: metrisk, efter EN 60423
  • Tætningsdel og O-ring har en meget god modstandsdygtighed overfor mange kemikalier
  • Særligt egnet til brug ved høj temperatur
  • Sikker og kabelskånende forsegling
  • Høj trækaflastning
  • Stort tætnings- og klemområde
  • Tætningsindsatsen kan hurtigt tilpasses den eksisterende kabeldiameter
  • God UV, ozon og vejrbestandighed
  • Temperaturområde: -40 °C / +200 °C (dynamisk)
  • Beskyttelse: IP66 / IP67 / IP69

Mere information

Test standard: EN 62444, EMC-version kan leveres på forespørgsel.

Montering

Varianter

CAD